Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FGH300-10-DX20T
Teilenummer
|
---|
FGH300-10-DX20T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | Element Länge | Element Ausführung | Element Dichtungsmaterialien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,266.30 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Hochpräzisionsfilter für Flüssigkeiten | Fluid | 0.2 µm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 | Standard | NA | [Metall] Aluminiumlegierung | NA | Pipe connection type | null ~ 1 | [Nach links] Von links nach rechts | 496 | Membran | PTFE |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Hochpräzisionsfilter für Flüssigkeiten Serie FGH, die Teilenummer ist FGH300-10-DX20T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FGH300-10-DX20T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behälterführung
Element Länge
Element Ausführung
Element Dichtungsmaterialien
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FGH100-03 |
FGH100-03-J002T |
FGH100-03-J013T |
FGH300-10-J002T |
FGH300-10-J004T |
FGH300-10-J006T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | Element Länge | Element Ausführung | Element Dichtungsmaterialien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container Einzelstück | Fluid | NA | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Aluminiumlegierung | NA | Pipe connection type | null ~ 1 | [Nach links] Von links nach rechts | 117 | Keine | Ohne | ||
1,040.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Hochpräzisionsfilter für Flüssigkeiten | Fluid | 2µm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Aluminiumlegierung | NA | Pipe connection type | null ~ 1 | [Nach links] Von links nach rechts | 117 | HEPO II | PTFE | ||
1,021.91 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Hochpräzisionsfilter für Flüssigkeiten | Fluid | 13 µm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Standard | NA | [Metall] Aluminiumlegierung | NA | Pipe connection type | null ~ 1 | [Nach links] Von links nach rechts | 117 | HEPO II | PTFE | ||
1,668.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Hochpräzisionsfilter für Flüssigkeiten | Fluid | 2µm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 | Standard | NA | [Metall] Aluminiumlegierung | NA | Pipe connection type | null ~ 1 | [Nach links] Von links nach rechts | 496 | HEPO II | PTFE | ||
1,638.67 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Hochpräzisionsfilter für Flüssigkeiten | Fluid | 4µm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 | Standard | NA | [Metall] Aluminiumlegierung | NA | Pipe connection type | null ~ 1 | [Nach links] Von links nach rechts | 496 | HEPO II | PTFE | ||
1,980.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Hochpräzisionsfilter für Flüssigkeiten | Fluid | 6 µm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 | Standard | NA | [Metall] Aluminiumlegierung | NA | Pipe connection type | null ~ 1 | [Nach links] Von links nach rechts | 496 | HEPO II | PTFE |