Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FN4102V-20-S005G
Teilenummer
|
---|
FN4102V-20-S005G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | O-Ring, Gasket Material | Element Länge | Element Ausführung | Element Werkstoffe | Druckmesser Zubehör | Compatible Models | Tank capacity (L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,648.23 € | 1 | auf Anfrage | [Standard] Low Maintenance | Fluid | 5μm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | null ~ 1 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 500 | Zylinderausführung | SUS304 | Mit Manometer (Flüssigkeitskontaktteil: Messing) | N/A | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Erfrischungsfilter Serie FN1 / FN4, die Teilenummer ist FN4102V-20-S005G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FN4102V-20-S005G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Tank capacity(L)
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behälterführung
O-Ring, Gasket Material
Element Länge
Element Ausführung
Element Werkstoffe
Druckmesser Zubehör
Compatible Models
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
END200-005 |
END200-020 |
END210-005 |
FN4102V-20-S020 |
FN4102V-20-S020G |
FND100N-10-M149X0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | O-Ring, Gasket Material | Element Länge | Element Ausführung | Element Werkstoffe | Druckmesser Zubehör | Compatible Models | Tank capacity (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,295.10 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente) | - | 5μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Zylinderausführung | - | Keine | FN11□2□ | - | ||
2,295.10 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente) | - | 20µm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Zylinderausführung | - | Keine | FN11□2□ | - | ||
1,785.65 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente) | - | 5μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Höhe | - | Keine | FN11□2□ | - | ||
15,587.41 € | 1 | auf Anfrage | [Standard] Low Maintenance | Fluid | 20µm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | null ~ 1 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 500 | Zylinderausführung | SUS304 | N/A (mit Stecker) | N/A | - | ||
15,648.23 € | 1 | auf Anfrage | [Standard] Low Maintenance | Fluid | 20µm | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 2 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | null ~ 1 | [Nach links] Von links nach rechts | FKM | 500 | Zylinderausführung | SUS304 | Mit Manometer (Flüssigkeitskontaktteil: Messing) | N/A | - | ||
2,978.07 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Staubsammelfilter | Fluid | 149 µm | [One-Touch-Leitungen] One-Touch-Rohr (gerade) | 1 | Standard | NA | [Metall] Metallgehäuse | NA | Pipe connection type | Null~0,7 | [Nach links] Von links nach rechts | NBR | N/A | Drahtgeflecht | SUS304 | Keine | N/A | - |