Erfrischungsfilter Serie FN1 / FN4 (Teilenummern)

Erfrischungsfilter Serie FN1 / FN4
[Eigenschaften]
· Es müssen keine Elemente ausgetauscht werden.
· Einzigartige Elementstruktur, die rückspülbar ist.
· Umweltfreundlicher, recycelbarer Filter.
· Eine automatische Reinigung ist möglich.
· 2 Arten von Elementen, die je nach Flüssigkeitsbedingungen ausgewählt werden können.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FN1101N-10-S005G

Teilenummer
FN1101N-10-S005G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrichtung O-Ring, Gasket Material Element Länge Element Ausführung Element Werkstoffe Druckmesser Zubehör Compatible Models Tank capacity
(L)

4,784.57 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Low MaintenanceFluid5μm[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1StandardNA[Metall] MetallgehäuseNAPipe connection typenull ~ 1[Nach links] Von links nach rechtsNBR250ZylinderausführungSUS304Mit Manometer (Flüssigkeitskontaktteil: Messing)N/A-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Erfrischungsfilter Serie FN1 / FN4, die Teilenummer ist FN1101N-10-S005G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FN1101N-10-S005G.

Produktvarianten

Teilenummer
END200-005
END200-020
END210-005
FN1101N-10-S020
FN1101N-10-S020G
FN1101V-10-S005
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrichtung O-Ring, Gasket Material Element Länge Element Ausführung Element Werkstoffe Druckmesser Zubehör Compatible Models Tank capacity
(L)

2,295.10 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente)-5μm----------500Zylinderausführung-KeineFN11□2□-

2,295.10 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente)-20µm----------500Zylinderausführung-KeineFN11□2□-

1,785.65 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente)-5μm----------500Höhe-KeineFN11□2□-

4,752.89 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Low MaintenanceFluid20µm[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1StandardNA[Metall] MetallgehäuseNAPipe connection typenull ~ 1[Nach links] Von links nach rechtsNBR250ZylinderausführungSUS304N/A (mit Stecker)N/A-

4,784.57 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Low MaintenanceFluid20µm[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1StandardNA[Metall] MetallgehäuseNAPipe connection typenull ~ 1[Nach links] Von links nach rechtsNBR250ZylinderausführungSUS304Mit Manometer (Flüssigkeitskontaktteil: Messing)N/A-

4,839.40 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Low MaintenanceFluid5μm[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1StandardNA[Metall] MetallgehäuseNAPipe connection typenull ~ 1[Nach links] Von links nach rechtsFKM250ZylinderausführungSUS304N/A (mit Stecker)N/A-

Technischer Support