Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KT-FN41N
Teilenummer
|
---|
KT-FN41N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | O-Ring, Gasket Material | Element Länge | Element Ausführung | Element Werkstoffe | Druckmesser Zubehör | Compatible Models | Tank capacity (L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.00 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Packungssatz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NBR | N/A | Keine | Keine | Keine | FN4102N | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Erfrischungsfilter Serie FN1 / FN4, die Teilenummer ist KT-FN41N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KT-FN41N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behältermaterial
Behälterführung
Durchflussrichtung
Tank capacity(L)
Ausführung
O-Ring, Gasket Material
Element Länge
Element Ausführung
Element Werkstoffe
Druckmesser Zubehör
Compatible Models
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
END100-020 |
END110-005 |
END200-005 |
END200-020 |
END210-005 |
KT-FN41V |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | O-Ring, Gasket Material | Element Länge | Element Ausführung | Element Werkstoffe | Druckmesser Zubehör | Compatible Models | Tank capacity (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,456.97 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente) | - | 20µm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | Zylinderausführung | - | Keine | FN11□1□ | - | ||
1,395.11 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente) | - | 5μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | Höhe | - | Keine | FN11□1□ | - | ||
2,295.10 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente) | - | 5μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Zylinderausführung | - | Keine | FN11□2□ | - | ||
2,295.10 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente) | - | 20µm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Zylinderausführung | - | Keine | FN11□2□ | - | ||
1,785.65 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente) | - | 5μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | Höhe | - | Keine | FN11□2□ | - | ||
207.56 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Packungssatz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FKM | N/A | Keine | Keine | Keine | FN4102V | - |