Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | IP-Bewertung | IP20 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +70 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 55 | Produktgröße (Länge)(mm) | 90 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 35 | Anschluss (Komponenten) | RJ45 | Relaistyp (Kategorie) | Stromsensor |
ELESA
Standardpreis 63.03 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.