Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CO7786-B0
Teilenummer
|
---|
CO7786-B0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø D (mm) | Dicke W (mm) | Werkstoff | Umgebung, Anwendung | Außen-Ø (Ø) | Werkstoff (NOK-Nummer) | NOK-Nennbezeichnung | Härte | Betriebstemperaturbereich (°C) | Toleranz Schnurstärke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 170,82 | 5,33 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit | 181.48 | A105 | AS568-364-B | 90 | -23 bis 100 | ±0.12 |
Loading...
Ausführung | G (für Befestigung) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für O-Ring, ehemals Serie ARP568 AS568 (Für Fest und Bewegung), die Teilenummer ist CO7786-B0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CO7786-B0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innen-Ø D(mm)
Dicke W(mm)
Werkstoff
Umgebung, Anwendung
Werkstoff (NOK-Nummer)
NOK-Nennbezeichnung
Härte
Betriebstemperaturbereich(°C)
Toleranz Schnurstärke(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CO0353-B0 |
CO0354-B0 |
CO0355-B2 |
CO7786-G0 |
CO7787-B0 |
CO7787-G0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innen-Ø D (mm) | Dicke W (mm) | Werkstoff | Umgebung, Anwendung | Außen-Ø (Ø) | Werkstoff (NOK-Nummer) | NOK-Nennbezeichnung | Härte | Betriebstemperaturbereich (°C) | Toleranz Schnurstärke (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 50,39 | 3,53 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit | 57.45 | A105 | AS568-226-B | 90 | -23 bis 100 | ±0.10 | |
2.16 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 53,57 | 3,53 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit | 60.63 | A105 | AS568-227-B | 90 | -23 bis 100 | ±0.10 | |
2.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 56,74 | 3,53 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit | 63.8 | A105 | AS568-228-B | 90 | -23 bis 100 | ±0.10 | ||
58.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 170,82 | 5,33 | Fluor-Kautschuk | Wärmebeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Mineralölbeständigkeit | 181.48 | F201 | AS568-364-D | 70 | -15 bis 200 | ±0.12 | ||
5.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 177.17 | 5,33 | Nitrilkautschuk | Mineralölbeständigkeit | 187.83 | A105 | AS568-365-B | 90 | -23 bis 100 | ±0.12 | ||
58.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 177.17 | 5,33 | Fluor-Kautschuk | Wärmebeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Mineralölbeständigkeit | 187.83 | F201 | AS568-365-D | 70 | -15 bis 200 | ±0.12 |