Verschlussschraube PROT-MS

Verschlussschraube PROT-MS
  • Mengenrabatt
Diese Verschlussschraube von PHOENIX CONTACT darf in keinem Materiallager fehlen. Die Verschlussschraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1553129

Teilenummer
1553129
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Länge)(mm) 16.7 Produktgröße (Breite)(mm) 14
Max. Nennleistung pro Steckplatz(A) 4 Signalräume 8 Verteilerkasten (Kategorie) M12 Einfüllsopfen
IP-Bewertung IP67 Steckverbindertyp (Verteilerkästen) M12 Speedcon-Buchse Anschluss (Komponenten) Schraubklemmen
Farbe Schwarz Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) Zubehör

Sie befinden sich auf der Seite für Verschlussschraube PROT-MS, die Teilenummer ist 1553129.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1553129.

Technischer Support