Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IZS31-2060-BF-X10
Teilenummer
|
---|
IZS31-2060-BF-X10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Indikatoren | Zusätzliche Funktionen | Ionenverhältnis | Ionenverhältnis, Einstellung | Betriebsdruckbereich (MPa) | Stromversorgung | Zubehör/Optionen: separat bestellbar | E/A-Spezifikationen | Stablänge (mm) | Emitter-Kassette, Ausführung | Emitter-Material | Sensor | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,478.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | streifenförmige Entladung | Nicht im Lieferumfang | Fehler, Signalausgang | ±30V | Automatisch | Null~0,7 | 24 V DC | Netzkabel inbegriffen (3 m)/mit Halterung | NPN-Ausgabe | 2,060 | Hochgeschwindigkeitsionisation | Wolfram | Feedback - Sensor | Nicht standardmäßiges Produkt mit kompatibler Stablänge (80 mm Abstand) |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Ionisator Serie IZS31, die Teilenummer ist IZS31-2060-BF-X10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IZS31-2060-BF-X10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung
Indikatoren
Zusätzliche Funktionen
Ionenverhältnis, Einstellung
Zubehör/Optionen: separat bestellbar
E/A-Spezifikationen
Stablänge(mm)
Emitter-Kassette, Ausführung
Emitter-Material
Sensor
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IZS31-1020CP-X10 |
IZS31-1020CPN-X10 |
IZS31-1020N-B-X10 |
IZS31-2060-X10 |
IZS31-2060P-B-X10 |
IZS31-2060P-X10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Indikatoren | Zusätzliche Funktionen | Ionenverhältnis | Ionenverhältnis, Einstellung | Betriebsdruckbereich (MPa) | Stromversorgung | Zubehör/Optionen: separat bestellbar | E/A-Spezifikationen | Stablänge (mm) | Emitter-Kassette, Ausführung | Emitter-Material | Sensor | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,805.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | streifenförmige Entladung | Nicht im Lieferumfang | Fehler, Signalausgang | ±30V | Automatisch | Null~0,7 | 24 V DC | Mit Spannungsversorgung (3 m) / ohne Halter | PNP-Ausgang | 1,020 | Hochgeschwindigkeitsionisation | Silikon | Ohne Sensor | Nicht standardmäßiges Produkt mit kompatibler Stablänge (80 mm Abstand) | ||
2,762.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | streifenförmige Entladung | Nicht im Lieferumfang | Fehler, Signalausgang | ±30V | Automatisch | Null~0,7 | 24 V DC | Ohne Spannungsversorgung / ohne Halter | PNP-Ausgang | 1,020 | Hochgeschwindigkeitsionisation | Silikon | Ohne Sensor | Nicht standardmäßiges Produkt mit kompatibler Stablänge (80 mm Abstand) | ||
2,007.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | streifenförmige Entladung | Nicht im Lieferumfang | Fehler, Signalausgang | ±30V | Automatisch | Null~0,7 | 24 V DC | Ohne Spannungsversorgung / mit Schelle | NPN-Ausgabe | 1,020 | Hochgeschwindigkeitsionisation | Wolfram | Ohne Sensor | Nicht standardmäßiges Produkt mit kompatibler Stablänge (80 mm Abstand) | ||
2,917.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | streifenförmige Entladung | Nicht im Lieferumfang | Fehler, Signalausgang | ±30V | Automatisch | Null~0,7 | 24 V DC | Mit Spannungsversorgung (3 m) / ohne Halter | NPN-Ausgabe | 2,060 | Hochgeschwindigkeitsionisation | Wolfram | Ohne Sensor | Nicht standardmäßiges Produkt mit kompatibler Stablänge (80 mm Abstand) | ||
3,025.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | streifenförmige Entladung | Nicht im Lieferumfang | Fehler, Signalausgang | ±30V | Automatisch | Null~0,7 | 24 V DC | Netzkabel inbegriffen (3 m)/mit Halterung | PNP-Ausgang | 2,060 | Hochgeschwindigkeitsionisation | Wolfram | Ohne Sensor | Nicht standardmäßiges Produkt mit kompatibler Stablänge (80 mm Abstand) | ||
2,917.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | streifenförmige Entladung | Nicht im Lieferumfang | Fehler, Signalausgang | ±30V | Automatisch | Null~0,7 | 24 V DC | Mit Spannungsversorgung (3 m) / ohne Halter | PNP-Ausgang | 2,060 | Hochgeschwindigkeitsionisation | Wolfram | Ohne Sensor | Nicht standardmäßiges Produkt mit kompatibler Stablänge (80 mm Abstand) |