Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VV2CC1-0600C4-G02
Teilenummer
|
---|
VV2CC1-0600C4-G02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohr-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Anzahl der Anschlüsse | Verfahren für Anschluss der Steueröffnung | Anschluss | Anzahl der montierbaren 2-Wege-Ventile | Anzahl der montierbaren 3-Wege-Ventile | Anzahl der montierbaren Reinigungsventile | Absperrschieber | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Anzahl der Verteilerblöcke | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,034.89 € | 1 | 28 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø4 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 6 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 1 Stück (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft / Wasser |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ventil für Wasser und Flüssigkeiten auf chemischer Basis (luftgesteuertes 2 / 3-Anschlussventil) Serie VCC, die Teilenummer ist VV2CC1-0600C4-G02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VV2CC1-0600C4-G02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohr-Ø
Rohrdurchführung Ausführung (Details)
Anschluss
Anzahl der Verteilerblöcke
Spezifikationen
Ausführung
Anzahl der Anschlüsse
Verfahren für Anschluss der Steueröffnung
Anzahl der montierbaren 2-Wege-Ventile
Anzahl der montierbaren 3-Wege-Ventile
Anzahl der montierbaren Reinigungsventile
Absperrschieber
Ausführungen von zugehörigen Bauteilen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VCC-G-D-1 |
VCC-G-D-2 |
VCC12-00 |
VV2CC1-0600C6 |
VV2CC1-0600C6-G02 |
VV2CC1-0600C6-G04 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohr-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Anzahl der Anschlüsse | Verfahren für Anschluss der Steueröffnung | Anschluss | Anzahl der montierbaren 2-Wege-Ventile | Anzahl der montierbaren 3-Wege-Ventile | Anzahl der montierbaren Reinigungsventile | Absperrschieber | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Anzahl der Verteilerblöcke | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.74 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Überwurfmutter zum Befestigen/Lösen der Buchse | - | Geeignete Armatur VCK□0806, 0604 | ||
65.15 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Überwurfmutter zum Befestigen/Lösen der Buchse | - | Anwendbarer Beschlag VCK□1209, 1008, 1075 | ||
360.47 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Sonstige | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen | - | - | - | - | - | - | Ventil | - | - | ||
781.40 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 6 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | Keine | - | Verteiler | - | - | ||
1,034.89 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 6 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 1 Stück (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
1,250.81 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 6 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 3 Einheiten (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - |