Vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil Serie VXP21 / 22 / 23 (Teilenummern)

Vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil Serie VXP21 / 22 / 23
[Eigenschaften]
• Eine reiche Vielfalt an Kombinationen. Eine breite Palette von Flüssigkeiten kann kontrolliert werden
• Demontage und Montage sind in kürzester Zeit möglich
• Es kann zwischen Gewinde- und Flanschbefestigung gewählt werden.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VXP2260S-10-1T

Teilenummer
VXP2260S-10-1T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohrflansch, Nenn-Ø Isolationsklasse Spannung Dichtungsmaterialien Option Grundwerkstoff Befestigungselement Ventil Ausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Gehäusegröße Gehäuse-Ausführung Passende Modelle Anschlusskasten

254.76 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungStandardÖffner[Rc (R)] Rc1-H100 V AC 50/60 HzPTFE (FKM)OhneC37 oder CAC408OhneÖffnen bei ErregungLeitung25 AVXP22--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Luft / Wasser / Öl / Gas / Dampf Antriebstyp Mit Führung

Sie befinden sich auf der Seite für Vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil Serie VXP21 / 22 / 23, die Teilenummer ist VXP2260S-10-1T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXP2260S-10-1T.

Produktvarianten

Teilenummer
VX021-001CBTZ-05
VX021-001CHT-04
VX021-001DB-03
VXP2260S-10F-1TZ
VXP2260S-10F-4G
VXP2260S-10F-4T
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohrflansch, Nenn-Ø Isolationsklasse Spannung Dichtungsmaterialien Option Grundwerkstoff Befestigungselement Ventil Ausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Gehäusegröße Gehäuse-Ausführung Passende Modelle Anschlusskasten

30.52 €

1 auf Anfrage [Dazugehörige Komponenten] BefestigungsartStandard----B--Mit Überspannungsschutz / mit Licht---Leitung--Anwendbar VXP21Anschlusskasten

23.19 €

1 auf Anfrage [Dazugehörige Komponenten] BefestigungsartStandard----H220 V AC 50/60 Hz-Ohne---Leitung--Anwendbar VXP21Anschlusskasten

18.16 €

1 26 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] BefestigungsartStandard----B110 V AC 50/60 Hz-Ohne---DIN-Klemme--Anwendbar VXP21Keine

263.55 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungStandardÖffnerG1-H100 V AC 50/60 HzPTFE (FKM)Spannung / mit LichtC37 oder CAC408OhneÖffnen bei ErregungLeitung25 AVXP22--

241.05 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungStandardÖffnerG1-H220 V AC 50/60 HzPTFE (FKM)OhneC37 oder CAC408OhneÖffnen bei ErregungEingegossenes Kabel25 AVXP22--

254.74 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungStandardÖffnerG1-H220 V AC 50/60 HzPTFE (FKM)OhneC37 oder CAC408OhneÖffnen bei ErregungLeitung25 AVXP22--

Technischer Support