Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VXP2260J-10N-5DZ
Teilenummer
|
---|
VXP2260J-10N-5DZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Isolationsklasse | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Ventil Ausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Gehäusegröße | Gehäuse-Ausführung | Passende Modelle | Anschlusskasten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | NPT | 1 | - | B | - | EPDM | Spannung / mit Licht | SUS | Ohne | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 25 A | VXP22 | - | - |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft / Wasser / Öl / Gas / Dampf | Antriebstyp | Mit Führung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil Serie VXP21 / 22 / 23, die Teilenummer ist VXP2260J-10N-5DZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VXP2260J-10N-5DZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrflansch, Nenn-Ø
Spannung
Passende Modelle
Anschlusskasten
Ausführung
Ausführung
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Ventil Ausführung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Gehäusegröße
Gehäuse-Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VX021-001CBTZ-05 |
VX021-001CHT-04 |
VX021-001DB-03 |
VXP2260S-10-1T |
VXP2260S-10F-1TZ |
VXP2260S-10F-4G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Isolationsklasse | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Ventil Ausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Gehäusegröße | Gehäuse-Ausführung | Passende Modelle | Anschlusskasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.52 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | - | - | Mit Überspannungsschutz / mit Licht | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP21 | Anschlusskasten | ||
23.19 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | H | 220 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | Leitung | - | - | Anwendbar VXP21 | Anschlusskasten | ||
18.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Befestigungsart | Standard | - | - | - | - | B | 110 V AC 50/60 Hz | - | Ohne | - | - | - | DIN-Klemme | - | - | Anwendbar VXP21 | Keine | ||
254.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | - | H | 100 V AC 50/60 Hz | PTFE (FKM) | Ohne | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | Leitung | 25 A | VXP22 | - | - | ||
263.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | G | 1 | - | H | 100 V AC 50/60 Hz | PTFE (FKM) | Spannung / mit Licht | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | Leitung | 25 A | VXP22 | - | - | ||
241.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | G | 1 | - | H | 220 V AC 50/60 Hz | PTFE (FKM) | Ohne | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | Eingegossenes Kabel | 25 A | VXP22 | - | - |