Kompaktes direktgesteuertes 3-Anschluss-Magnetventil für Wasser und Luft Serie VDW200 / 300 (Teilenummern - CAD Download)

Kompaktes direktgesteuertes 3-Anschluss-Magnetventil für Wasser und Luft Serie VDW200 / 300
[Eigenschaften]
• Verbesserte Haltbarkeit
• Universalanschluss VDW200/300 (3 Anschlüsse)
• Verbesserte Umweltbeständigkeit

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VDW350-5G-3-02-F-Q
VDW350-5G-4-02-F-Q
VDW350-6G-2-02-F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp Öffnungs-Ø
(mm)
Isolationsklasse Erworbene Standards Spannung Dichtungsmaterialien Option Grundwerkstoff Details zur Ausführung CE-konform Verbindungsleitung elektrischer Eingang Maßgeschneiderte Spezifikationen Spulenausführung

33.85 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungLuft / Wasser / Vakuum-Standard / Staubgeschützt3 Universalanschlüsse[Rc (R)] Rc1/4Linearbewegung, Ausführung-B--NBRMit FußhalterC37VDW350CE-konformes Produkt--Tülle/Bandwicklung

33.85 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungLuft / Wasser / Vakuum-Standard / Staubgeschützt3 Universalanschlüsse[Rc (R)] Rc1/4Linearbewegung, Ausführung-B--NBRMit FußhalterC37VDW350CE-konformes Produkt--Tülle/Bandwicklung

33.85 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungLuft / Wasser / Vakuum-Standard / Staubgeschützt3 Universalanschlüsse[Rc (R)] Rc1/4Linearbewegung, Ausführung-B-12 V DCNBRMit FußhalterC37VDW350CE-konformes Produkt--Tülle/Bandwicklung

Loading...

  1. 1

Technischer Support