Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VDW250-5W-2-M5-G-F-Q
Teilenummer
|
---|
VDW250-5W-2-M5-G-F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | Isolationsklasse | Erworbene Standards | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Spulenausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Wasser / Vakuum- | Standard / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | 3 Universalanschlüsse | M | M5 | Linearbewegung, Ausführung | 1,6 | B | - | - | NBR | Mit Fußhalter | SUS | VDW250 | CE-konformes Produkt | - | - | Tülle / Formteil |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktes direktgesteuertes 3-Anschluss-Magnetventil für Wasser und Luft Serie VDW200 / 300, die Teilenummer ist VDW250-5W-2-M5-G-F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VDW250-5W-2-M5-G-F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Spannung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Ausführung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Öffnungs-Ø(mm)
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Details zur Ausführung
CE-konform
Spulenausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VDW250-3G-2-01F-Q |
VDW250-4G-1-M5-A-Q |
VDW250-4G-1-M5-H-Q |
VDW250-5W-2-M5-H-Q |
VDW250-6F-2-01F-J-Q |
VDW250-6F-2-01F-L-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | Isolationsklasse | Erworbene Standards | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Spulenausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Vakuum- / Wasser | Standard / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 1,6 | B | - | 110 V AC (50/60 Hz) | NBR | Ohne | C37 | VDW250 | CE-konformes Produkt | - | - | Tülle/Bandwicklung | ||
25.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Vakuum- / Wasser | Standard / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | M | M5 | Linearbewegung, Ausführung | 1 | B | - | 220 V AC (50/60 Hz) | FKM | Ohne | C37 | VDW250 | CE-konformes Produkt | - | - | Tülle/Bandwicklung | ||
44.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Vakuum- / Wasser | Standard / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | M | M5 | Linearbewegung, Ausführung | 1 | B | - | 220 V AC (50/60 Hz) | FKM | Ohne | SUS | VDW250 | CE-konformes Produkt | - | - | Tülle/Bandwicklung | ||
48.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Vakuum- / Wasser | Standard / Strahlwassergeschützte Ausführung / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | M | M5 | Linearbewegung, Ausführung | 1,6 | B | - | - | FKM | Ohne | SUS | VDW250 | CE-konformes Produkt | - | - | Tülle / Formteil | ||
44.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Vakuum- / Wasser | Standard / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 1,6 | B | - | 12 V DC | EPDM | Ohne | SUS | VDW250 | CE-konformes Produkt | - | - | Flachstecker / Formteil | ||
51.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Vakuum- / Wasser | Hohe Korrosionsbeständigkeit / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 1,6 | B | - | 12 V DC | FKM | Ohne | SUS | VDW250 | CE-konformes Produkt | - | - | Flachstecker / Formteil |