Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VDW250-5G-2-M5-L-Q |
VDW250-6G-2-M5-H-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | Isolationsklasse | Erworbene Standards | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Spulenausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Wasser / Vakuum- | Hohe Korrosionsbeständigkeit / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | M | M5 | Linearbewegung, Ausführung | 1,6 | B | - | - | FKM | Ohne | SUS | VDW250 | CE-konformes Produkt | - | - | Tülle/Bandwicklung | ||
44.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Wasser / Vakuum- | Standard / Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | M | M5 | Linearbewegung, Ausführung | 1,6 | B | - | 12 V DC | FKM | Ohne | SUS | VDW250 | CE-konformes Produkt | - | - | Tülle/Bandwicklung |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Spannung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Ausführung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Öffnungs-Ø(mm)
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Details zur Ausführung
CE-konform
Spulenausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften