Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VDW250-4W-2-01F-Q |
VDW250-5W-2-01F-Q |
VDW250-6W-2-01F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | Isolationsklasse | Erworbene Standards | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Spulenausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Wasser / Vakuum- | Standard / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | 3 Universalanschlüsse | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 1,6 | B | - | 220 V AC (50/60 Hz) | NBR | Ohne | C37 | VDW250 | CE-konformes Produkt | - | - | Tülle / Formteil | ||
27.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Wasser / Vakuum- | Standard / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | 3 Universalanschlüsse | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 1,6 | B | - | - | NBR | Ohne | C37 | VDW250 | CE-konformes Produkt | - | - | Tülle / Formteil | ||
27.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Wasser / Vakuum- | Standard / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | 3 Universalanschlüsse | G | 1/8 | Linearbewegung, Ausführung | 1,6 | B | - | 12 V DC | NBR | Ohne | C37 | VDW250 | CE-konformes Produkt | - | - | Tülle / Formteil |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Spannung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Ausführung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Öffnungs-Ø(mm)
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Details zur Ausführung
CE-konform
Spulenausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften