Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VDW350-4W-4-02F-Q |
VDW350-5W-2-02F-Q |
VDW350-5W-3-02F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | Isolationsklasse | Erworbene Standards | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | CE-konform | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Spulenausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Wasser / Vakuum- | Standard / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | - | B | - | 220 V AC (50/60 Hz) | NBR | Ohne | C37 | VDW350 | CE-konformes Produkt | - | - | Tülle / Formteil | ||
36.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Wasser / Vakuum- | Standard / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | - | B | - | - | NBR | Ohne | C37 | VDW350 | CE-konformes Produkt | - | - | Tülle / Formteil | ||
36.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Luft / Wasser / Vakuum- | Standard / Staubgeschützt / Strahlwassergeschützte Ausführung | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | Linearbewegung, Ausführung | - | B | - | - | NBR | Ohne | C37 | VDW350 | CE-konformes Produkt | - | - | Tülle / Formteil |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Öffnungs-Ø(mm)
Spannung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Ausführung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Details zur Ausführung
CE-konform
Spulenausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften