Unterdruckfilter AFJ20 bis AFJ40 (Teilenummern - CAD Download)

Unterdruckfilter AFJ20 bis AFJ40
  • Mengenrabatt
Probleme mit Vakuumanlagen können vermieden werden.
[Eigenschaften]
• Elemente können durch Reinigung wiederholt verwendet werden.
• Wassertropfen können entfernt werden
• Der transparente Gehäuseschutz bedeckt den gesamten Umfang des Gehäuses.
• 2 Typen, die je nach Anwendung ausgewählt werden können
 Typ mit großer Durchflussmenge (Staubentfernung)
 Art der Wassertropfenentfernung (Wassertropfenentfernung + Staubentfernung)

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFJ30-N03B-5-T

Teilenummer
AFJ30-N03B-5-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Filtrationsgrad Anschlussausführung (Eingangsseite) Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø (EIN-Seite) Befestigungselement Gehäusegröße Typ Gehäuse Durchflussrichtung Druckeinheit

49.98 €

1 26 Arbeitstage 5μm[NPTF] NPT3/8Ja30Ausführung Hohe DurchflusskapazitätPolycarbonat-SchaleDurchflussrichtung (von links nach rechts)Einheitennotation auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (MPa/°C)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Standard Anwendung Vakuumleitung Entfernung Gegenstand Staub, Feuchtigkeit

Sie befinden sich auf der Seite für Unterdruckfilter AFJ20 bis AFJ40, die Teilenummer ist AFJ30-N03B-5-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFJ30-N03B-5-T.

Produktvarianten

Teilenummer
AFJ20-01B-40-T
AFJ20-01B-5-S
AFJ20-02-40-S
AFJ40-02-40-S
AFJ40-02-40-T
AFJ40-02-5-S
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Filtrationsgrad Anschlussausführung (Eingangsseite) Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø (EIN-Seite) Befestigungselement Gehäusegröße Typ Gehäuse Durchflussrichtung Druckeinheit

40.15 €

1 26 Arbeitstage 40μmRc (Rp)1/8Ja20Ausführung Hohe DurchflusskapazitätPolycarbonat-SchaleDurchflussrichtung (von links nach rechts)Einheitennotation auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (MPa/°C)

35.47 €

1 26 Arbeitstage 5μmRc (Rp)1/8Ja20Art der Entfernung von WassertropfenPolycarbonat-SchaleDurchflussrichtung (von links nach rechts)Einheitennotation auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (MPa/°C)

36.06 €

1 26 Arbeitstage 40μmRc (Rp)1/4Nein20Art der Entfernung von WassertropfenPolycarbonat-SchaleDurchflussrichtung (von links nach rechts)Einheitennotation auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (MPa/°C)

69.33 €

1 6 Arbeitstage 40μmRc (Rp)1/4Nein40Art der Entfernung von WassertropfenPolycarbonat-SchaleDurchflussrichtung (von links nach rechts)Einheitennotation auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (MPa/°C)

55.44 €

1 26 Arbeitstage 40μmRc (Rp)1/4Nein40Ausführung Hohe DurchflusskapazitätPolycarbonat-SchaleDurchflussrichtung (von links nach rechts)Einheitennotation auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (MPa/°C)

64.52 €

1 6 Arbeitstage 5μmRc (Rp)1/4Nein40Art der Entfernung von WassertropfenPolycarbonat-SchaleDurchflussrichtung (von links nach rechts)Einheitennotation auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (MPa/°C)

Technischer Support