Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AFJ40-N04-40-S
Teilenummer
|
---|
AFJ40-N04-40-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Filtrationsgrad | Anschlussausführung (Eingangsseite) | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø (EIN-Seite) | Befestigungselement | Gehäusegröße | Typ | Gehäuse | Durchflussrichtung | Druckeinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40μm | [NPTF] NPT | 1/2 | Nein | 40 | Art der Entfernung von Wassertropfen | Polycarbonat-Schale | Durchflussrichtung (von links nach rechts) | Einheitennotation auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (MPa/°C) |
Loading...
Modell | Standard | Anwendung | Vakuumleitung | Entfernung Gegenstand | Staub, Feuchtigkeit |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Unterdruckfilter AFJ20 bis AFJ40, die Teilenummer ist AFJ40-N04-40-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFJ40-N04-40-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussausführung (Eingangsseite)
Ausführung
Filtrationsgrad
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø (EIN-Seite)
Befestigungselement
Gehäusegröße
Typ
Gehäuse
Durchflussrichtung
Druckeinheit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AFJ20-01B-40-T |
AFJ20-01B-5-S |
AFJ20-02-40-S |
AFJ40-N04-5-S-Z |
AFJ40-N04-80-S-6RZ |
AFJ40-N04B-40-S-Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Filtrationsgrad | Anschlussausführung (Eingangsseite) | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø (EIN-Seite) | Befestigungselement | Gehäusegröße | Typ | Gehäuse | Durchflussrichtung | Druckeinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40μm | Rc (Rp) | 1/8 | Ja | 20 | Ausführung Hohe Durchflusskapazität | Polycarbonat-Schale | Durchflussrichtung (von links nach rechts) | Einheitennotation auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (MPa/°C) | ||
35.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5μm | Rc (Rp) | 1/8 | Ja | 20 | Art der Entfernung von Wassertropfen | Polycarbonat-Schale | Durchflussrichtung (von links nach rechts) | Einheitennotation auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (MPa/°C) | ||
36.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40μm | Rc (Rp) | 1/4 | Nein | 20 | Art der Entfernung von Wassertropfen | Polycarbonat-Schale | Durchflussrichtung (von links nach rechts) | Einheitennotation auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (MPa/°C) | ||
65.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5μm | [NPTF] NPT | 1/2 | Nein | 40 | Art der Entfernung von Wassertropfen | Polycarbonat-Schale | Durchflussrichtung (von links nach rechts) | Einheitenbezeichnung auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (psi/°F) | ||
77.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 µm | [NPTF] NPT | 1/2 | Nein | 40 | Art der Entfernung von Wassertropfen | Nylon-Schale | Durchflussrichtung (von rechts nach links) | Einheitenbezeichnung auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (psi/°F) | ||
56.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40μm | [NPTF] NPT | 1/2 | Ja | 40 | Art der Entfernung von Wassertropfen | Polycarbonat-Schale | Durchflussrichtung (von links nach rechts) | Einheitenbezeichnung auf dem Typenschild des Produkts und dem Warnschild (psi/°F) |