Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HTD 10005M 9
Teilenummer
|
---|
HTD 10005M 9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Werkstoff - Riemen | Ausführung - Profil | Riemenbreite (mm) (mm) | Umfangslänge(mm) (mm) | Anz. Zähne | Zugstrang | Material | Breite (mm) | Höhe (mm) | Teilung (mm) | Wirklänge (mm) | Zusatzbezeichnung | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 200 | Glasfaser | Neoprene | 9 | 3.6 | 5 | 1000 | Gates Powergrip HTD | HTD - 1000 5M - 9 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungs-Zahnriemen / Powergrip / "ISO 9563" / HTDM / CR (Neoprene) / Glasfaser, die Teilenummer ist HTD 10005M 9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTD 10005M 9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff - Riemen
Ausführung - Profil
Riemenbreite (mm)(mm)
Umfangslänge(mm)(mm)
Ausführung
Anz. Zähne
Zugstrang
Material
Breite(mm)
Höhe(mm)
Teilung(mm)
Wirklänge(mm)
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HTD 1000 8M 20 |
HTD 1000 8M 30 |
HTD 1000 8M 50 |
HTD 1002 3M 15 |
HTD 1002 3M 6 |
HTD 1002 3M 711 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Werkstoff - Riemen | Ausführung - Profil | Riemenbreite (mm) (mm) | Umfangslänge(mm) (mm) | Anz. Zähne | Zugstrang | Material | Breite (mm) | Höhe (mm) | Teilung (mm) | Wirklänge (mm) | Zusatzbezeichnung | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 20 | 1000 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 30 | 1000 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | HTD 8M | 50 | 1000 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 15 | 1002 | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | Geschlossen | Gummi | - | 6 | 1002 | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
585.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 334 | Glasfaser | Neoprene | 711 | 2.4 | 3 | 1002 | Gates Powergrip HTD | HTD - 1002 - 3M - 711 |