Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23330.1305
Teilenummer
|
---|
23330.1305 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Spanner | Andrückschraube | Kunststoffkappe | Nenngröße | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 min. (mm) | h5 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | erhöhte Haltekräfte | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 5 | 8,6 | M10 x 76 | - | 60 | 10 | 34,5-45 | - | 77 | 135 | 41 | 24 | -2 | 16,5 | 329 | 120 | 23 | 69 | 76 | 10,5 | 41,5 | - | 3,5 | 8 | 1261 |
Loading...
Niete | Rostfreier Stahl | Griff | Kunststoff | Andrückkappe | Gummi, schwarz |
---|---|---|---|---|---|
α(°) | 90 | Temperatur min.(°C) | -10 | Temperatur max.(°C) | 80 |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Waagrechtspanner, mit waagrechtem Fuß, die Teilenummer ist 23330.1305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23330.1305.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kunststoffkappe
d3
b4(mm)
l8(mm)
Typ
Spanner
Andrückschraube
Nenngröße
d1(mm)
d2(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5 min.(mm)
h5 max.(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
F1(kN)
F2(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23330.1206 |
23330.1302 |
23330.1304 |
23330.1502 |
23330.1503 |
23330.1504 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Typ | Spanner | Andrückschraube | Kunststoffkappe | Nenngröße | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 min. (mm) | h5 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.53 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit massivem Haltearm | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 6 | 8,5 | - | M12 x 80 | 58 | 10 | 41,5 | - | 73 | 128 | 46 | 25 | -13 | 12,5 | 320 | 121 | 46 | 78 | 77 | 12,5 | 41,5 | - | 3 | 5 | 1222 | |||
47.10 € | 1 | 2 Arbeitstage | erhöhte Haltekräfte | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 2 | 4,3 | M5 x 35 | - | 27,5 | 5 | 15-19,5 | - | 35 | 46 | 19 | 12 | 0 | 10 | 126 | 46 | 16,5 | 20 | 34 | 6 | 13,5 | - | 1,1 | 1,7 | 136 | |||
62.77 € | 1 | 2 Arbeitstage | erhöhte Haltekräfte | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | - | 4 | 6,5 | M8 x 58 | - | 47 | 8 | 25,5-36 | - | 58 | 112 | 33,5 | 18 | -1 | 13 | 242 | 78 | 22 | 43 | 52,5 | 6,5 | 26 | - | 2,5 | 4 | 557 | |||
62.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | Standard | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | 2 | 5,2 | - | M5 x 30 | 34,0 | 5 | 18-21,5 | - | 30 | 49 | 19 | 10 | -3 | 2,5 | 120 | 42 | 8 | 18,7 | 34 | 5,5 | 13-14,5 | - | 0,8 | 1,1 | 113 | |||
69.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | Standard | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | 3 | 5,6 | 5,6 | M6 x 35 | 42,0 | 6 | 19,5-29,5 | 28,5 | 45 | 68 | 24 | 13,2 | -1,5 | 5 | 162 | 64 | 16 | 32 | 38 | 6 | 26 | 12,7 | 1 | 1,2 | 189 | |||
85.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | Standard | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | 4 | 6,5 | 5,1 | M8 x 45 | 45,5 | 8 | 22-31,8 | 31,6 | 48,5 | 86 | 32 | 15 | -2 | 9 | 206 | 73 | 14 | 38 | 50 | 7 | 25,7 | 13 | 1,8 | 2,5 | 341 |