Grundbacken, hart

Grundbacken, hart
Eine Seite glatt und geschliffen, eine Seite geriffelt
Zusätzliche Gewinde für Stufenleisten und zur Aufnahme der Wechselbacken (Art.-Nr. 1701.250-1701.280) auf der glatten Seite
Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf beiden Seiten der Backe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1701.120
1701.130
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l1
(mm)
l2
(mm)
Gewicht
(g)
Katalogzeichnung Nr.

407.32 €

1 3 Arbeitstage 883034001

417.11 €

1 3 Arbeitstage 765030002

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 124.4 c(mm) 24 h(mm) 39.5
Backenbreite(mm) 125 Material Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support