Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1701.260
b(mm) | 125 | h(mm) | 40 | l(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Backenbreite(mm) | 125 | Material | Werkzeugstahl | Konfliktmineralien frei | Ja |
REACH-konform | Ja | Gewicht(g) | 1900 |
Sie befinden sich auf der Seite für Grundbacken, weich, die Teilenummer ist 1701.260.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1701.260.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften