Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1912.220 |
1912.320 |
1912.420 |
1912.520 |
1912.620 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | a (mm) | b1 (mm) | h (mm) | l1 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,998.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 400 | 40 | 400 | 45 | |||
2,359.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 400 | 40 | 500 | 57 | |||
2,740.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 500 | 40 | 500 | 71 | |||
3,205.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 500 | 50 | 630 | 112 | |||
3,686.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 630 | 50 | 630 | 141 |
Loading...
Material | Grauguss GG | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
a(mm)
b1(mm)
h(mm)
l1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften