Aufspannwürfel, geschweißt, vorbearbeitet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1910.220
1910.240
1910.260
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
a
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
n
(mm)
y
(mm)
Passend für Anzahl Befestigungsbohrungen n Gewicht
(g)

2,824.37 €

1 4 Arbeitstage 150150-500450400231-150412M124134

3,759.50 €

1 4 Arbeitstage 200200-650595500331-200412M124265

5,510.57 €

1 4 Arbeitstage 200200300800740630451200300816M168427

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl, geschweißt Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support