Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1514.700
Teilenummer
|
---|
1514.700 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | h6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | y (mm) | Passend für | System | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12 | 25 | 80 | 65 | 40 | 12 | 67 | 74.8 | 30 | 12 | M12 | L12 | 1800 |
Loading...
Material | Stahl geschwärzt | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannpratzen / Stahl / brüniert / System L, V, die Teilenummer ist 1514.700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1514.700.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5(mm)
h6(mm)
l1(mm)
l2(mm)
y(mm)
Passend für
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1132.900 |
1614.700 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | h6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | y (mm) | Passend für | System | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V70 | 550 | |||
264.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | M16 | 30 | 90 | 75 | 50 | 12.5 | 72.5 | 90 | 35 | 16 | M16 | L16 | 2770 |