Gripp-Leisten, wendbar

Gripp-Leisten, wendbar
Gripp-Leiste, wendbar zur Montage an die 5-Seite-Backe (benötigt werden 4 Stück)
Für randnahes Spannen von Rohteilen, 3 bzw. 5 mm
Inkl. 2 Befestigungsschrauben M 6 x 16 (Art.-Nr. 1704.600).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1704.400

Teilenummer
1704.400
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.12 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1(mm) 55 b2(mm) 31 d(mm) 6.2
h1(mm) 22.5 h2(mm) 3 h3(mm) 5
l1(mm) 11 l2(mm) 3 l3(mm) 3
Material Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja
Gewicht(g) 97

Sie befinden sich auf der Seite für Gripp-Leisten, wendbar, die Teilenummer ist 1704.400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1704.400.

Technischer Support