Grippeinsätze, 4-spitz

Grippeinsätze, 4-spitz
Für Rohteilspannung
Für weiche Materialien wie Aluminium
Geringstmöglicher verlorener Spannrand
Eingripphöhe ca. 4,5 mm bis 6,0 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1702.760

Teilenummer
1702.760
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.65 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

h(mm) 5.4 Material Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja Gewicht(g) 23

Sie befinden sich auf der Seite für Grippeinsätze, 4-spitz, die Teilenummer ist 1702.760.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1702.760.

Technischer Support