Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1702.780
h(mm) | 4 | Material | Stahl, gehärtet | Konfliktmineralien frei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-konform | Ja | Gewicht(g) | 48 |
Sie befinden sich auf der Seite für Grippeinsätze, rund, die Teilenummer ist 1702.780.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1702.780.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften