Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
b1(mm) | 125 | b2(mm) | 98 | b3(mm) | 108 |
---|---|---|---|---|---|
h2(mm) | 56 | h3(mm) | 53 | l(mm) | 7.6 |
Material | Stahl, gehärtet | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften