Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1704.300
b1(mm) | 125 | b2(mm) | 98 | b3(mm) | 108 |
---|---|---|---|---|---|
b4(mm) | 24.15 | h1(mm) | 90 | h2(mm) | 56 |
h3(mm) | 53 | h4(mm) | 21.45 | l1(mm) | 7.6 |
l2(mm) | 11.8 | Backenbreite(mm) | 125 | Konfliktmineralien frei | Ja |
REACH-konform | Ja | Gewicht(g) | 1790 |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Seiten-Backen Sets, die Teilenummer ist 1704.300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1704.300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften