5-Seiten-Backen / Backe

5-Seiten-Backen / Backe
Besonders geeignet für 5-Seiten-Bearbeitung
Bessere Zugänglichkeit für Werkzeuge
Spannflächen geschliffen
Zusätzliche Gewinde für Stufenleisten
Präzision durch Niederzug
Stabilität durch Formschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1704.100
1704.200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
a
(mm)
l1
(mm)
l3
(mm)
Gewicht
(g)
Katalogzeichnung Nr.

748.63 €

1 3 Arbeitstage 691033161231

742.97 €

1 3 Arbeitstage 38873051342

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1(mm) 116 b2(mm) 92 b3(mm) 60
b4(mm) 30 b5(mm) 108 c(mm) 24
h1(mm) 97.5 h2(mm) 48 h3(mm) 76
h4(mm) 56 l2(mm) 13.5 l4(mm) 16.5
Backenbreite(mm) 125 Material Stahl, plasmanitriert Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support