Backen, geriffelt

Backen, geriffelt
Standardbacken mit geringerer Oberfläche
Zur Erhöhung der spezifischen Flächenpressung
Befestigungsschrauben bitte separat bestellen (Art.-Nr. 1701.300)
Dieses Produkt wird als Paar geliefert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1701.250

Teilenummer
1701.250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

265.39 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 125 h(mm) 40 l(mm) 15
Backenbreite(mm) 125 Material Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja Gewicht(g) 1200

Sie befinden sich auf der Seite für Backen, geriffelt, die Teilenummer ist 1701.250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1701.250.

Technischer Support