Backen, weich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1701.160
1701.170
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l1
(mm)
l2
(mm)
Gewicht
(g)
Katalogzeichnung Nr.

199.52 €

1 3 Arbeitstage 101.59542001

198.00 €

1 3 Arbeitstage 94.54238002

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 124 c(mm) 24 h(mm) 58
Backenbreite(mm) 125 Material Duktiles Gusseisen (GGG 40) Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support