Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1704.600
d(mm) | M6 | l(mm) | 8 | Material | Stahl, gehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja | Gewicht(g) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungsschrauben, für 5-Seiten-Backen, die Teilenummer ist 1704.600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1704.600.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften