Stufenbacken, für Grippeinsätze

Stufenbacken, für Grippeinsätze
Hohe Seiten und Stufenseiten mit Gewinde für Stufenleisten
Spannflächen geschliffen
Zusätzliche Gewinde auf der hohen Seite zur Aufnahme der Wechselbacken (Art.-Nr. 1701.250 -1701.280)
Für einschraubbare Grippeinsätze geeignet
Erste und zweite Spannung ohne Backenumbau möglich
Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf der hohen Seite der Backe
Achtung:
Es handelt sich hierbei um starre Backen, die deshalb nur für rechteckige Werkstücke (Sägeschnitte) - Parallelität kleiner gleich 0,5 mm (// <= 0,5) bzw. zylindrische Werkstücke - Rundheit kleiner gleich 0,5 (O <= 0,5) geeignet sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1702.400
1702.500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Gewicht
(g)
Katalogzeichnung Nr.

440.89 €

1 3 Arbeitstage 92433427501

442.38 €

1 3 Arbeitstage 70404718002

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1(mm) 124.4 b2(mm) 74 c(mm) 24
h1(mm) 39.5 h2(mm) 20 Backenbreite(mm) 125
Material Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support