Pendelbacken, mobil / Backe, mobil

Pendelbacken, mobil / Backe, mobil
Eine Seite glatt und geschliffen, eine Seite geriffelt 360° drehbar
Verwendung zusammen mit Grundbacken, hart (Art.-Nr. 1701.120)
Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf beiden Seiten der Backe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1701.180

Teilenummer
1701.180
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

692.32 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 124.4 c(mm) 24 h(mm) 39.5
l1(mm) 84 l2(mm) 62 Backenbreite(mm) 125
Material Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja
Gewicht(g) 3350

Technischer Support