Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1149.200
Teilenummer
|
---|
1149.200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | y (mm) | Passend für | System | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 | 30 | 44 | M12 | 25 | 35 | 5.5 | 22 | 69 | 45 | 12 | M12 | V70 | 580 |
Loading...
Material | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Positionierleisten, beidseitig, die Teilenummer ist 1149.200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1149.200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
y(mm)
Passend für
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1049.200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | y (mm) | Passend für | System | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 20 | 28 | M8 | 20 | 23 | 2.6 | 13 | 40 | 26 | 6 | M6 | V40 | 155 |