Niederzugsets, niedrig

Niederzugsets, niedrig
Niederzug-Elemente geeignet zum Spannen und Niederziehen von rohen, unbearbeiteten und bereits vorbearbeiteten Spannflächen auf die Führungsbahn bzw. auf die mitgelieferten Auflagebolzen
Werkstücke können dadurch nahezu exakt parallel zur Führungsbahn gespannt und bearbeitet werden
Durch den direkten Kontakt zu den Auflagebolzen werden Vibrationen am Werkstück weitestgehend vermieden
Set im praktischen Koffer bestehend aus:4x Keilaufnahmen, niedrig (Art.-Nr. 1703.300)
4x Befestigungsschrauben, niedrig M 10 x 30 mm (Art.-Nr. 1703.320)
4x Keilelemente, 4-spitz (Art.-Nr. 1703.340)
4x Keilelemente, Microgripp (Art.-Nr. 1703.350)
4x Auflagebolzen 23 mm (Art.-Nr. 1703.400)
4x Auflagebolzen 34 mm (Art.-Nr. 1703.420)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1703.100

Teilenummer
1703.100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,516.62 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 24 d1(mm) 20 d2(mm) 11
h1(mm) 21.7 h2(mm) 4 h3(mm) 34
Backenbreite(mm) 125 Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja
Gewicht(g) 1484

Technischer Support