Auflagebolzen / Stahl / geschliffen / 1703

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1703.400
1703.410
1703.420
1703.430
1703.440
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
h
(mm)
Gewicht
(g)

71.65 €

1 3 Arbeitstage 239

70.22 €

1 3 Arbeitstage 2912

74.43 €

1 3 Arbeitstage 3416

71.65 €

1 3 Arbeitstage 4321

77.19 €

1 3 Arbeitstage 4824

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl einsatzgehärtet geschliffen Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support