Stufenleisten, Click

Stufenleisten, Click

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Für paralleles Hochstellen der Werkstücke
Höhe geschliffen
Stufenleisten mit Click-System sowie anschraubbar
Für die hohen Seiten der Backen
Dieses Produkt wird als Paar geliefert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1701.190
1701.200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
h1
(mm)
Gewicht
(g)

195.22 €

1 3 Arbeitstage 35250

182.54 €

1 3 Arbeitstage 20150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1(mm) 125 b2(mm) 88 h2(mm) 12.25
l(mm) 3 Backenbreite(mm) 125 Material Federstahl, gehärtet
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support