Stufenbacken, für das horizontale Spannen von flachen Werkstücken

Stufenbacken, für das horizontale Spannen von flachen Werkstücken
Für das horizontale Spannen von flachen Werkstücken
Befestigungsschrauben bitte separat bestellen (Art.-Nr. 1701.300)
Dieses Produkt wird als Paar geliefert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1701.280

Teilenummer
1701.280
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

327.23 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 125 h1(mm) 40 h2(mm) 35
l1(mm) 15 l2(mm) 3 Backenbreite(mm) 125
Material Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja
Gewicht(g) 1100

Sie befinden sich auf der Seite für Stufenbacken, für das horizontale Spannen von flachen Werkstücken, die Teilenummer ist 1701.280.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1701.280.

Technischer Support