Anschläge, Prismen vertikal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1586.040
1586.041
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSl1
(mm)
l2
(mm)
Gewicht
(g)
Katalogzeichnung Nr.

203.29 €

1 3 Arbeitstage 1060-4901

166.07 €

1 3 Arbeitstage 1050204502

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1(mm) 44 h1(mm) 21.4 l3(mm) 19.4
Material Werkzeugstahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support