Trägerbacken, zur Aufnahme verschiedener Grippeinsätze

Trägerbacken, zur Aufnahme verschiedener Grippeinsätze
Zur Aufnahme verschiedener Grippeinsätze (Art.-Nr. 1702.710-1702.780) oder einem Universal Grippset (Art.-Nr. 1702.600)
Für Dreipunktspannung
Stirnfläche als Spannfläche nutzbar (gehärtet und geschliffen)
Lieferumfang ohne Universal Grippset und Grippeinsätze.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1702.300

Teilenummer
1702.300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

584.20 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 97 c(mm) 24 h(mm) 20
l(mm) 73 Backenbreite(mm) 125 Material Stahl, gehärtet
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja Gewicht(g) 1200
Katalogzeichnung Nr. 2

Technischer Support