Auflageleisten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1550.000
1650.000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
System Gewicht
(g)

201.02 €

1 4 Arbeitstage 401320M12207.51202575L12500

241.11 €

1 4 Arbeitstage 601726M1630131403080L161460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl einsatzgehärtet geschliffen Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support