Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1702.730
h1(mm) | 29 | h2(mm) | 22 | Material | Stahl geschwärzt |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja | Gewicht(g) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Auflageplatten, für Universal Grippset, die Teilenummer ist 1702.730.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1702.730.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften