Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1121.500
Teilenummer
|
---|
1121.500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | h6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | y (mm) | Passend für | Position des Netzes | System | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 66 | 90 | 20 | 35 | 70 | - | - | 67 | 35 | 12 | M12 | - | V70 | 1710 |
Loading...
Material | Grauguss, phosphatiert, geschliffen | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stützwinkel, die Teilenummer ist 1121.500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1121.500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h5(mm)
h6(mm)
Position des Netzes
b(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
y(mm)
Passend für
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1021.700 |
1120.300 |
1120.400 |
1121.600 |
1121.700 |
1122.200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | h6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | y (mm) | Passend für | Position des Netzes | System | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 39 | 115 | - | 77 | 97 | - | - | - | - | - | - | Links | V40 | 700 | |||
261.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 37 | 90 | 20 | 35 | 70 | - | - | 67 | 35 | 12 | M12 | - | V70 | 870 | |||
313.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 37 | 140 | - | 69 | 104 | - | - | - | - | - | - | Links | V70 | 1470 | |||
311.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 66 | 140 | - | 69 | 104 | - | - | - | - | - | - | Links | V70 | 2970 | |||
342.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 66 | 200 | - | 69 | 104 | 139 | 174 | - | - | - | - | Links | V70 | 3720 | |||
313.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 66 | 140 | - | 69 | 104 | - | - | - | - | - | - | Rechts | V70 | 2970 |