Universal Gripsets

Universal Gripsets
Zum Spannen von komplexen Rohteilen
Durch eine Nacharbeit der einzelnen Elemente des universalen Grippsets können sowohl Gripphöhe als auch Auflagehöhe des Werkstücks variiert werden
Set im praktischen Koffer bestehend aus:4x Grippeinsätze (Art.-Nr. 1702.710)
4x Aufnahmen für Grippeinsätze (Art.-Nr. 1702.720)
4x Auflageplatten (Art.-Nr. 1702.730)
8x Distanzscheiben
Auflageschrauben
Befestigungsschrauben M 10 in verschiedenen Längen
Gewindestifte M 6 in verschiedenen Längen
Stiftschlüssel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1702.600

Teilenummer
1702.600
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

703.50 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

h1 min.(mm) 40 h2 max.(mm) 18 Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja Gewicht(g) 4450

Sie befinden sich auf der Seite für Universal Gripsets, die Teilenummer ist 1702.600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1702.600.

Technischer Support