Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1704.410
b(mm) | 24.15 | h(mm) | 21.45 | l(mm) | 11.8 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stahl, gehärtet | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Gewicht(g) | 28 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften