Keilaufnahmen, niedrig

Keilaufnahmen, niedrig
Keilaufnahme, niedrig zum Einsatz auf Trägerbacken.
Zur Aufnahme der Keilelemente 4-spitz (Art.-Nr. 1703.340), Microgripp (Art.-Nr. 1703.350), beschichtet (Art.-Nr. 1703.360) und rund (Art.-Nr. 1703.380).
Befestigungsschraube bitte separat bestellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1703.300

Teilenummer
1703.300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.29 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 24 d1(mm) 20 d2(mm) 11
h1(mm) 21.7 h2(mm) 4 Körper Stahl, gehärtet
Schraube Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja
Gewicht(g) 90

Sie befinden sich auf der Seite für Keilaufnahmen, niedrig, die Teilenummer ist 1703.300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1703.300.

Technischer Support