Keilelemente, 4-spitz

Keilelemente, 4-spitz
Keilelemente für verschiedene Formen, Oberflächenzustände und Werkstoffe
Schnell wechselbar
Minimale Einspanntiefe 8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1703.340

Teilenummer
1703.340
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

94.10 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 27.8 h1(mm) 16.5 h2(mm) 13
l(mm) 2.4 Material Stahl, gehärtet Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja Gewicht(g) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Keilelemente, 4-spitz, die Teilenummer ist 1703.340.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1703.340.

Technischer Support